Argentina
WRC-4X de Rexroth–Nuestras válvulas de cartucho direccionales de alta velocidad de respuesta con el mayor flujo del mercado

WRC-4X

el mayor flujo del mercado.

Nuestras válvulas de cartucho direccionales de alta velocidad de respuesta no solo cumplen con los altos requisitos dinámicos y de flujo, sino que también pueden integrarse en entornos de red. Las válvulas WRC-4X, con un sistema electrónico integrado y una interfaz multi Ethernet y OCI para los reguladores, pueden integrarse en entornos de red incluso con una entrada de señal analógica.

WRC-4X
Válvula de cartucho direccional de alta velocidad de respuesta

En lo que se refiere a las válvulas, poder mantener el rendimiento con un mayor caudal es una gran noticia para los fabricantes. Esto les permite cumplir con los mismos requisitos con una máquina más pequeña o maximizar el rendimiento de la fabricación con un menor impacto.

Nuestras nuevas válvulas de cartucho direccionales de alta velocidad de respuesta WRC-4X no solo cumplen con los altos requisitos dinámicos y de flujo, sino que también pueden integrarse en entornos de red.

Las válvulas WRC-4X, con un sistema electrónico integrado y una interfaz multi Ethernet y OCI para los reguladores, pueden integrarse en entornos de red incluso con una entrada de señal analógica.

Nuestro producto

Vídeos

Directional high-response cartridge valve WRC-4X: explanation & function

Directional high-response cartridge valve WRC-4X: Explained in one minute

WRC 4X High-Response-Directional Cartridge Valves: Largest flow on the market